Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,5072 TL - 40,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
17,4535 TL - 42,7612 TL | 344 Stokta |
Black
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
24,0774 TL - 58,9898 TL | 141750 Stokta |
Black
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 12000 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
12,9324 TL - 31,6845 TL | 7326 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
40,5847 TL - 99,4326 TL | 328 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
26,9843 TL - 66,1115 TL | 3510 Stokta |
Black
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
27,0214 TL - 66,2025 TL | 270 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
4,0268 TL - 9,8659 TL | 2303 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
45,4212 TL - 111,2821 TL | 4 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
2,7442 TL - 6,7232 TL | 96390 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
15,4558 TL - 37,8668 TL | 11230 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
4,6156 TL - 11,3084 TL | 2 Stokta |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,2127 TL - 17,6711 TL | 16386 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 1947 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
32,6991 TL - 80,1128 TL | 61 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
5,93 TL - 14,5286 TL | 24844 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
28,178 TL - 69,036 TL | 63461 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
31,9631 TL - 78,3096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
17,9792 TL - 44,0492 TL | 1600 Stokta |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin