Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4281 TL - 96,599 TL | 393 Stokta |
Black
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
5,3096 TL - 13,0086 TL | 1000 Stokta |
Yellow
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,6156 TL - 11,3084 TL | 2 Stokta |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,2127 TL - 17,6711 TL | 16386 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,93 TL - 14,5286 TL | 24844 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 1947 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
24,0774 TL - 58,9898 TL | 141750 Stokta |
Black
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yellow
|
PE
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
17,9792 TL - 44,0492 TL | 1600 Stokta |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
32,6991 TL - 80,1128 TL | 61 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
31,9631 TL - 78,3096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
17,4535 TL - 42,7612 TL | 344 Stokta |
Black
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
28,178 TL - 69,036 TL | 63461 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
16,5072 TL - 40,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
4,0268 TL - 9,8659 TL | 2303 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
27,0214 TL - 66,2025 TL | 270 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
21,9746 TL - 53,8378 TL | 14784 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | 880 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
25,3391 TL - 62,081 TL | 218 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 12000 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin