Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4281 TL - 96,599 TL | 1581 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
5,3096 TL - 13,0086 TL | 1000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
26,9843 TL - 66,1115 TL | 7425 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
12,9324 TL - 31,6845 TL | 5584 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
24,3928 TL - 59,7625 TL | 3840 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
40,5847 TL - 99,4326 TL | 328 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 12000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,6156 TL - 11,3084 TL | 2 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
22,0797 TL - 54,0955 TL | 11200 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
17,4535 TL - 42,7612 TL | 344 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
28,178 TL - 69,036 TL | 59075 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
7,2127 TL - 17,6711 TL | 16386 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 17920 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
31,9631 TL - 78,3096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
5,93 TL - 14,5286 TL | 24844 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
32,6991 TL - 80,1128 TL | 61 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
17,9792 TL - 44,0492 TL | 39000 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
24,0774 TL - 58,9898 TL | 26100 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin