Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4281 TL - 96,599 TL | 393 Stokta |
Black
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
5,3096 TL - 13,0086 TL | 1000 Stokta |
Yellow
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
22,0797 TL - 54,0955 TL | 4925 Stokta |
Yellow
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | 880 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
24,3928 TL - 59,7625 TL | 310 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
40,5847 TL - 99,4326 TL | 328 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12,9324 TL - 31,6845 TL | 7326 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 12000 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
25,3391 TL - 62,081 TL | 218 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
21,9746 TL - 53,8378 TL | 14784 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
45,4212 TL - 111,2821 TL | 4 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
4,0268 TL - 9,8659 TL | 2303 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
27,0214 TL - 66,2025 TL | 270 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
15,4558 TL - 37,8668 TL | 11230 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
2,7442 TL - 6,7232 TL | 96390 Stokta |
Yellow
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
26,9843 TL - 66,1115 TL | 3510 Stokta |
Black
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
53,9377 TL - 132,1474 TL | 36 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yellow
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,6156 TL - 11,3084 TL | 2 Stokta |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
32,6991 TL - 80,1128 TL | 61 Stokta |
Yellow
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin