Menü Arama

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme h d1 Satın Al
15,2455 TL - 37,3515 TL 17600 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
24,3928 TL - 59,7625 TL 3840 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
26,9843 TL - 66,1115 TL 7425 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
45,4212 TL - 111,2821 TL 4 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
53,9377 TL - 132,1474 TL 36 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
27,0214 TL - 66,2025 TL 270 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
40,5847 TL - 99,4326 TL 328 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
4,0268 TL - 9,8659 TL 2303 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
39,4281 TL - 96,599 TL 1581 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
5,3096 TL - 13,0086 TL 1000 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
  • / 2
Ağır Hizmet Boru Kapakları 38.0 mm 28.4 mm Sarı

10989

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 50.8 mm 24.3 mm Sarı

10146

Fiyat Aralığı
59,7625 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
3840 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 88.9 mm 30.5 mm Siyah LDPE - PIR

51086

Fiyat Aralığı
66,1115 TL - 26,9843 TL

Stok Seviyeleri
7425 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 76.1 mm 31.0 mm Sarı

11198

Fiyat Aralığı
111,2821 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 82.5 mm 31.0 mm Sarı

11408

Fiyat Aralığı
132,1474 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 57.2 mm 25.4 mm Sarı

11217

Fiyat Aralığı
66,2025 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 70.0 mm 30.0 mm Sarı

11337

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
328 Stokta
Özellikler
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 21.4 mm 17.2 mm Sarı

12081

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
2303 Stokta
Özellikler
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Siyah

86470

Fiyat Aralığı
96,599 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
1581 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sarı

12084

Fiyat Aralığı
13,0086 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790