Menü Arama

Alım Noktası Klipsi - Tabanlar

Stokta

Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.

These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Stili Taban Tipi Taban Yüksekliği Taban Çapı Satın Al
2495 Stokta
Magnetic Base
Mıknatıslı Taban
23.0 mm
20.0 mm
Pop Klipsler Mıknatıslı Taban 23.0 mm PS Clear

497024


Stok Seviyeleri
2495 Stokta
Özellikler
  • Taban Stili
    Magnetic Base
  • Taban Tipi
    Mıknatıslı Taban
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
  • Taban Çapı
    20.0 mm