Menü Arama

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk Tip Satın Al
5250 Stokta
7/16
Beyaz
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Beyaz
1
9600 Stokta
M22
39.7 mm
Gri
1
32000 Stokta
10.9 mm
Beyaz
138000 Stokta
10.9 mm
Siyah
4500 Stokta
1/4
Gri
1
41520 Stokta
M14
27.5 mm
Gri
1
2550 Stokta
M18
34.0 mm
Gri
1
26200 Stokta
M16
29.8 mm
Gri
1
91080 Stokta
37.7 mm
Siyah
327500 Stokta
16.8 mm
Beyaz
904500 Stokta
21.3 mm
Siyah
590000 Stokta
M6
12.9 mm
Gri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16
Siyah
1
2040 Stokta
39.7 mm
Siyah
150 Stokta
44.4 mm
Siyah
12000 Stokta
M20
37.7 mm
Gri
1
10800 Stokta
34.0 mm
Beyaz
53000 Stokta
12.9 mm
Siyah
8000 Stokta
M12;1/2
23.6 mm
Gri
1
  • / 5
Cıvata Koruma Kapağı 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10887


Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    7/16
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Beyaz

110821


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M22 31.8 mm LDPE Gri

494810


Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 7.9 mm LDPE - PIR Beyaz

12924


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Siyah

15211


Stok Seviyeleri
138000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Gri

494812


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M14 21.8 mm LDPE Gri

494806


Stok Seviyeleri
41520 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M18 26.8 mm LDPE Gri

494808


Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M16 23.7 mm LDPE - PIR Gri

494807


Stok Seviyeleri
26200 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 29.8 mm LDPE Siyah

12970


Stok Seviyeleri
91080 Stokta
Özellikler
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 12.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12723


Stok Seviyeleri
327500 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 16.8 mm LDPE - PIR Siyah

12839


Stok Seviyeleri
904500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M6 9.8 mm LDPE - PIR Gri

494802


Stok Seviyeleri
590000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Siyah

10886


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    7/16
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 31.8 mm LDPE Siyah

12046


Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 35.8 mm LDPE Siyah

12893


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M20 29.8 mm LDPE Gri

494809


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 26.8 mm LDPE Beyaz

12836


Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Siyah

12837


Stok Seviyeleri
53000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Gri

494805


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm