Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, UL94 V-2Seri Kodu: , SRWAC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 Stokta |
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 31673 Stokta |
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 827900 Stokta |
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 51300 Stokta |
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 119700 Stokta |
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 100 Stokta |
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|||
| 9500 Stokta |
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
|||
| 155340 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
İtmeli
|
|||
| 9000 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
|||
| 6914 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Yapışkan
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin