Menü Arama

Banjo Cıvata Kapakları

Stokta

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

Koruma Kapağı ve Tespit Pulu tek parça halinde bir arada. Banjo Cıvata Kapakları kurulum, depolama ve taşıma sırasında her şeyi bir arada tutar.

  • Hasara ve toz girmesine karşı korur.
  • Eldiven giyerken bile kavraması kolaydır.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi d D d1 Satın Al
110488 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
28500 Stokta
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
110489 3000 Stokta
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
62 Stokta
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
110835 402800 Stokta
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
Banjo Cıvatalı Kapak M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Siyah

110488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Renk
    Siyah
Banjo Cıvatalı Kapak M10 9.6 mm 50.0 mm LDPE Siyah

110487


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Renk
    Siyah
Banjo Cıvatalı Kapak M14 13.6 mm 50.0 mm LDPE Siyah

110489


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Cıvata Dişi
    M14
  • Renk
    Siyah
Banjo Cıvatalı Kapak M8 7.8 mm 50.0 mm LDPE Siyah

110486


Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
  • Renk
    Siyah
Banjo Cıvatalı Kapak 15.5 mm M16 LDPE Black

110835


Stok Seviyeleri
402800 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
  • Renk
    Siyah