Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Kenar Kilitlemeli Vidalı Montaj, Uzun Burun

Stokta

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Series Code :SR2758

Seri Kodu: SR2758

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4318 TL - 5,0672 TL 177631 Stokta
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL 26992 Stokta
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
4,4318 TL - 5,0672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
4,4318 TL - 5,0672 TL 1000 Stokta
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
4,4318 TL - 5,0672 TL 1010 Stokta
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
4,4318 TL - 5,0672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
5,0967 TL - 5,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
4,4318 TL - 5,0672 TL 962 Stokta
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
Kenar Tutma Desteği 12.7 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-8-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
177631 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm
Kenar Tutma Desteği 6.4 mm Dişi Diş Parça

TEHCBS-4-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
26992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça

TEHCBS-10-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 22.2 mm Dişi Diş Parça

TEHCBS-14-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 9.5 mm Dişi Diş Parça

TEHCBS-6-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-10-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm
Kenar Tutma Desteği 19.1 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-12-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 19.1 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-12-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm
Kenar Tutma Desteği 6.4 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-4-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
1010 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm
Kenar Tutma Desteği 7.9 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-5-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 12.7 mm (L)

TEHCBS-8-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Tutma Desteği 25.4 mm Dişi Diş Parça 3.0 mm

TEHCBS-16-19

Fiyat Aralığı
5,8271 TL - 5,0967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Özel Nitelikler
    Self Tapping Screw
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
Kenar Kilitlemeli Destekler 9.5 mm (L)

TEHCBS-6-01

Fiyat Aralığı
5,0672 TL - 4,4318 TL

Stok Seviyeleri
962 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    15.2 mm