Menü Arama

Bilyeli Topuzlar

Stokta

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1535

Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
164 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Bitir Düğme Malzemesi Montaj Yöntemi Satın Al
13300 Stokta
36.0 mm
LDPE
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
LDPE
2625 Stokta
30.0 mm
LDPE
102000 Stokta
3.2 mm
No Finish
LDPE
Çarpma
150444 Stokta
M6
Gleaming
Bakalit PA6 GF
Threaded
30875 Stokta
25.0 mm
LDPE
24 Stokta
M4
Krom
Stainless Steel
Threaded
5880 Stokta
36.0 mm
LDPE
80 Stokta
M10
Krom
Stainless Steel
Threaded
112800 Stokta
M10
Gloss
Phenolic
Threaded
50 Stokta
M4
Krom
Stainless Steel
Threaded
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
No Finish
LDPE
Çarpma
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Polished
Alüminyum
Push Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Gleaming
Bakalit PA6 GF
Threaded
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
Stainless Steel
Threaded
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Krom
Stainless Steel
Push Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Polished
Alüminyum
Push Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Polished
Alüminyum
Threaded
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Polished
Alüminyum
Push Fit
170 Stokta
5.0 mm
Polished
Alüminyum
Push Fit
  • / 9
Bilyeli Topuz 36.0 mm (DIA) Siyah

3832BLACK


Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 25.0 mm (DIA) Siyah

3619BLACK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 30.0 mm (DIA) Siyah

3732BLACK


Stok Seviyeleri
2625 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Black

3209BLACK


Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3.2 mm
  • Bitir
    No Finish
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 25.0 mm M6 Bakalit PA6 GF Black

107062569916


Stok Seviyeleri
150444 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Gleaming
  • Düğme Malzemesi
    Bakalit PA6 GF
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilyeli Topuz 25.0 mm (DIA) Siyah

3624BLACK


Stok Seviyeleri
30875 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 16.0 mm M4 Stainless Steel Natural

498431


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Bitir
    Krom
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Bilyeli Topuz 36.0 mm (DIA) Siyah

3831BLACK


Stok Seviyeleri
5880 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 32.0 mm M10 Stainless Steel Natural

498442


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Krom
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Bilyeli Topuz 32.0 mm M10 Phenolic Black

462099


Stok Seviyeleri
112800 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Gloss
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilyeli Topuz 20.0 mm M4 Stainless Steel Natural

498434


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Bitir
    Krom
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Bilyeli Topuz 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Black

3214BLACK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Bitir
    No Finish
  • Düğme Malzemesi
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 16.0 mm 4.0 mm Alüminyum Natural

498477


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    4.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Düğme Malzemesi
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7326909890
Bilyeli Topuz 32.0 mm M8 Bakalit PA6 GF Black

107083269915


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    29.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Gleaming
  • Düğme Malzemesi
    Bakalit PA6 GF
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilyeli Topuz 16.0 mm M5 Stainless Steel Natural

498432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Krom
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Bilyeli Topuz 38.0 mm 10.0 mm Stainless Steel Natural

498475


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    10.0 mm
  • Bitir
    Krom
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Bilyeli Topuz 32.0 mm 8.0 mm Alüminyum Natural

498484


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Düğme Malzemesi
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616999099
Bilyeli Topuz 20.0 mm M5 Alüminyum Natural

498452


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Polished
  • Düğme Malzemesi
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616999099
Bilyeli Topuz 25.0 mm 6.0 mm Alüminyum Natural

498481


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    6.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Düğme Malzemesi
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616999099
Bilyeli Topuz 20.0 mm 5.0 mm Alüminyum Natural

498479


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5.0 mm
  • Bitir
    Polished
  • Düğme Malzemesi
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7326909890