Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 4625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 9000 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 2520 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 1250 Stokta |
|
M14
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 160 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 9 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| 250 Stokta |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| 150 Stokta |
|
8.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| 110 Stokta |
|
10.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| 102000 Stokta |
|
3.2 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 2625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 112800 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.4 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
9.5 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| 10200 Stokta |
|
M12
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin