Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| 20250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 38 Stokta |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.4 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| 50 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 175 Stokta |
|
19.1 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| 170 Stokta |
|
5.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.4 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| 1625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 5250 Stokta |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| 117 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 6120 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 18720 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 11400 Stokta |
|
M16
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 16 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 363 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin