Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Non Threaded
|
Gloss
|
Phenolic
|
Çarpma
|
|||
| 13800 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 4200 Stokta |
|
M16
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 171000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| 13300 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 102000 Stokta |
|
3.2 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 2625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 112800 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 150444 Stokta |
|
M6
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 24 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 70 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 20250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 200 Stokta |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| 17440 Stokta |
|
M12
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 38 Stokta |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 50 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 80 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin