Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Gloss
|
Phenolic
|
Çarpma
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
No Finish
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
No Finish
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| 380 Stokta |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
No Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 16200 Stokta |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Yellow Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 450 Stokta |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 11400 Stokta |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 10400 Stokta |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 870 Stokta |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Yellow Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 290 Stokta |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
No Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 275 Stokta |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 375 Stokta |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
|||
| 9450 Stokta |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
No Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 1350 Stokta |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Clear Zinc
|
PP
|
Dişli Eklenti
|
|||
| 30600 Stokta |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
|||
| 4200 Stokta |
|
M16
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Non Threaded
|
Gloss
|
Phenolic
|
Çarpma
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
No Finish
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
No Finish
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
No Finish
|
Plastik
|
Threaded
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin