Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 2625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 112800 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 150444 Stokta |
|
M6
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 24 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 70 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| 200 Stokta |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| 7980 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| 64600 Stokta |
|
M8
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
|||
| 1625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
|||
| 20512 Stokta |
|
M12
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
|||
| 18126 Stokta |
|
M4
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Push Fit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin