Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Low Profile Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, woollen felt seal, plus two or three flange fixing holes (depending on the item). It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing the transfer of products in all directions on a flat surface.
It is designed to be used in tight spaces with limited clearance between the products and the surface. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Çapı | Gövde Yüksekliği | Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | Taban Yüksekliği | Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,0793 TL - 369,0793 TL | 146 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 501,5337 TL - 1.228,7576 TL | 96 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 187,2286 TL - 187,2286 TL | 110 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 524,5389 TL - 1.285,1204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 233,1395 TL - 571,1917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 943,1145 TL - 943,1145 TL | 25 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 466,2789 TL - 1.142,3835 TL | 450 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 215,4125 TL - 215,4125 TL | 39 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 236,6251 TL - 579,7316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 286,1212 TL - 700,9971 TL | 20 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 644,6442 TL - 1.579,3783 TL | 87 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 818,6273 TL - 818,6273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
60.0 kg
60.0 kg
|
0.969 in
24.6 mm
|
308.6 lbs
140.0 kg
|
||
| 176,5726 TL - 176,5726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 233,1395 TL - 233,1395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 2.038,1033 TL - 4.993,3532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.189 in
30.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
||
| 550973 | 644,6442 TL - 1.579,3783 TL | 23 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|
| 354,9377 TL - 869,5974 TL | 33 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 501,5337 TL - 1.228,7576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin