Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.
It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.
Series Code :SR6422
Seri Kodu: SR6422
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Çapı | Gövde Yüksekliği | Gövde Çapı | Yatak Malzemesi | Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Carbon Steel
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Carbon Steel
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stainless Steel
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stainless Steel
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
|||
| 800 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stainless Steel
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
|||
| 1462 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stainless Steel
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 1580 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Carbon Steel
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Carbon Steel
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
|||
| 550998 | 2556 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Carbon Steel
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 8 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Carbon Steel
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Carbon Steel
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 111 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stainless Steel
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stainless Steel
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 118 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin