Menü Arama

Bilyeli Transferler - Mini

Stokta

Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.

It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.

  • Material: Stainless Steel, Chrome Steel, Carbon Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR6421

Seri Kodu: SR6421

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Gövde Yüksekliği Diş Boyutu Gövde Çapı Bilye Yukarı Yük Kapasitesi Satın Al
1.509,9791 TL - 3.699,4488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
1.262,6979 TL - 3.093,6099 TL 40 Stokta
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
867,1275 TL - 867,1275 TL 800 Stokta
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
810,6602 TL - 810,6602 TL 2480 Stokta
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
1.487,0734 TL - 1.487,0734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
851,2929 TL - 2.085,6675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
1.008,4453 TL - 2.470,6911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
925,3875 TL - 925,3875 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Bilyeli Transfer 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550990

Fiyat Aralığı
3.699,4488 TL - 1.509,9791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Çapı
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
Bilyeli Transfer 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550993

Fiyat Aralığı
3.093,6099 TL - 1.262,6979 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Gövde Çapı
    17.0 mm
  • Bilye Çapı
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
Bilyeli Transfer 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

550989

Fiyat Aralığı
867,1275 TL - 867,1275 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Gövde Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Çapı
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
Bilyeli Transfer 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

550991

Fiyat Aralığı
810,6602 TL - 810,6602 TL

Stok Seviyeleri
2480 Stokta
Özellikler
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Bilye Çapı
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Bilyeli Transfer 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550996

Fiyat Aralığı
1.487,0734 TL - 1.487,0734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    18.0 mm
  • Bilye Çapı
    7.9 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
Bilyeli Transfer 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

550992

Fiyat Aralığı
2.085,6675 TL - 851,2929 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    17.0 mm
  • Bilye Çapı
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
Bilyeli Transfer 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

550995

Fiyat Aralığı
2.470,6911 TL - 1.008,4453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    18.0 mm
  • Bilye Çapı
    7.9 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
Bilyeli Transfer 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

550994

Fiyat Aralığı
925,3875 TL - 925,3875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Çapı
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.5 mm