Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.
It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.
Series Code :SR1955
Seri Kodu: SR1955
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Renk | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5112 TL - 5,0124 TL | 166549 Stokta | 
M5
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0550060000VR | 5,3836 TL - 5,3836 TL | 1000 Stokta | 
M10
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | |
| 7,3904 TL - 7,3904 TL | 69236 Stokta | 
M3
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
Siyah
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 25568 Stokta | 
M10
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 9,6729 TL - 9,6729 TL | 64 Stokta | 
M10
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 3264 Stokta | 
M12
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 81128 Stokta | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | 59748 Stokta | 
M5
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 3,1251 TL - 3,1251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M8
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M8
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 6,4978 TL - 6,4978 TL | 3000 Stokta | 
M4
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 7,1391 TL - 7,1391 TL | 63424 Stokta | 
M4
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 2,2586 TL - 2,2586 TL | 33248 Stokta | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,993 TL - 5,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M3
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 5,4615 TL - 5,4615 TL | 7722 Stokta | 
M3 x 0.5
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 10,3775 TL - 10,3775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 3,6542 TL - 4,0602 TL | 263936 Stokta | 
M5
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 7,5596 TL - 7,5596 TL | 500 Stokta | 
M12
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 2,9887 TL - 3,9915 TL | 2908 Stokta | 
M6 x 1.0
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 2,8719 TL - 3,826 TL | 2000 Stokta | 
M4 x 0.7
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Doğal renk
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin