Menü Arama

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

Stokta

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Renk Toplam Yükseklik Satın Al
6,4978 TL - 6,4978 TL 7419 Stokta
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
7,1391 TL - 7,1391 TL 9589 Stokta
M4
7.0 mm
Black
8.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 104 Stokta
M12
19.0 mm
Black
22.0 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 90440 Stokta
M6
10.0 mm
Black
12.0 mm
0550060000VR 5,3836 TL - 5,3836 TL 130122 Stokta
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL 30080 Stokta
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
5,4615 TL - 5,4615 TL 29728 Stokta
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
9,6729 TL - 9,6729 TL 8456 Stokta
M10
17.0 mm
Black
18.0 mm
2,2586 TL - 2,2586 TL 46170 Stokta
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
5,993 TL - 5,993 TL 17250 Stokta
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
3,1251 TL - 3,1251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
7,0234 TL - 7,0234 TL 89536 Stokta
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 24000 Stokta
M8
13.0 mm
Black
15.0 mm
4,5112 TL - 5,0124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Black
10.0 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 24500 Stokta
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
3,6542 TL - 4,0602 TL 272944 Stokta
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
7,3904 TL - 7,3904 TL 152704 Stokta
M3
5.5 mm
Black
6.0 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0 mm
Black
18.0 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL 3154 Stokta
M8
13.0 mm
Black
15.0 mm
  • / 2
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040000002

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
7419 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040059902

Fiyat Aralığı
7,1391 TL - 7,1391 TL

Stok Seviyeleri
9589 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

0550070001VR

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

0550040001VR

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
90440 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

0550060000VR

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 5,3836 TL

Stok Seviyeleri
130122 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100000002

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
30080 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

0550010000VR

Fiyat Aralığı
5,4615 TL - 5,4615 TL

Stok Seviyeleri
29728 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

0550060001VR

Fiyat Aralığı
9,6729 TL - 9,6729 TL

Stok Seviyeleri
8456 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

0550040000VR

Fiyat Aralığı
2,2586 TL - 2,2586 TL

Stok Seviyeleri
46170 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

052030000002

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
17250 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

0550050000VR

Fiyat Aralığı
3,1251 TL - 3,1251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

052050000002

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
89536 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

0550050001VR

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

0550030001VR

Fiyat Aralığı
5,0124 TL - 4,5112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

0550070000VR

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
24500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

0550030000VR

Fiyat Aralığı
4,0602 TL - 3,6542 TL

Stok Seviyeleri
272944 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

0550010001VR

Fiyat Aralığı
7,3904 TL - 7,3904 TL

Stok Seviyeleri
152704 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

052060000002

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100059902

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

052080059902

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
3154 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli