Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.
Boru Takozları genellikle boruları nakliye sırasında sabitlemek ve depolama sırasında istiflemek için kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Orange Seri Kodu: SR1178
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | H | W | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498749 | 173,3789 TL - 173,3789 TL | 28947 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
| 72,3375 TL - 72,3375 TL | 6701 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin