Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Black, White, Grey, Natural, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,791 TL - 7,791 TL | 196360 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Black
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
8,7372 TL - 8,7372 TL | 500 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Black
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
23,5643 TL - 32,9899 TL | 1666 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
White
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
6,0666 TL - 6,0666 TL | 1700 Stokta |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Black
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
5,3306 TL - 5,3306 TL | 120000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Black
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
40,0491 TL - 56,0688 TL | 16688 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
White
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
6,5608 TL - 6,5608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
|
White
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 790 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
|
White
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Black
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
10,4616 TL - 10,4616 TL | 10370 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
White
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
5,93 TL - 5,93 TL | 44288 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Black
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
25,6881 TL - 35,9633 TL | 2397 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
White
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
3,9848 TL - 3,9848 TL | 490 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Black
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
7,7271 TL - 7,7271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Black
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
4,0795 TL - 4,0795 TL | 23060 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Black
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Black
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin