Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
64.0 mm
1853 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
60.0 mm
2550 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
40.0 mm
1602 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
63.5 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493541


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330685


Stok Seviyeleri
1853 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330693


Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330701


Stok Seviyeleri
1602 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

1334607


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099