Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283000 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 40050 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 224800 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 36975 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 70400 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 466174 | 100000 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 318600 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 275220 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 145616 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 76680 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 247500 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 60600 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 43420 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 48000 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 96110 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 466168 | 487096 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 141550 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 45600 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 393380 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 612920 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin