Menü Arama

Buatlar

Stokta

Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
17 Stokta
160.0 mm
Beyaz
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
81.0 mm
17 Stokta
110.0 mm
Gri
110.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
57.0 mm
66 Stokta
85.0 mm
Gri
85.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
19 Stokta
140.0 mm
Gri
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
82.0 mm
195 Stokta
76.0 mm
Gri
76.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
  • / 2
Buat T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE White

550133


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    81.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Combi Buat 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP;TPE Grey

550125


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
Combi Buat 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP;TPE Grey

550122


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    85.0 mm
Buat T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grey

550128


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Combi Buat 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Grey

550119


Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm