Menü Arama

Çekme Mandalı Kilit Dilli

Stokta

This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
135 Stokta
Steel Kanatlı Sürgü 40.5 mm 54.5 mm

016A71E


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    40.5 mm
  • Toplam Mandal Plakası Genişliği
    54.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Toplam Genişlik
    54.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel