Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
525,3324 TL - 583,703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
300.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
609,4797 TL - 677,1998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
500.0 mm
Steel
Threaded Female
630,9799 TL - 701,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
400.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
223,0332 TL - 247,8145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 mm
Steel
Threaded Female
866,1839 TL - 962,4266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Threaded Female
1.635,7408 TL - 1.817,4898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
1.864,2725 TL - 2.071,4141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
1.818,6775 TL - 2.020,7529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
256,0865 TL - 284,5407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
557,2738 TL - 619,1931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
400.0 mm
Steel
Threaded Female
818,9206 TL - 909,9121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Threaded Female
419,6853 TL - 466,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Steel
Female
418,0173 TL - 464,4635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
200.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
720,5021 TL - 800,5577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Steel
Threaded Female
495,8008 TL - 550,8899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
300.0 mm
Steel
Threaded Female
470,5732 TL - 522,8589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
250.0 mm
Steel
Threaded Female
206,4548 TL - 229,3945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Steel
Threaded Female
188,9296 TL - 209,9215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
128.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
1.151,9878 TL - 1.279,9862 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Stainless Steel
Threaded Female
  • / 4
Alüminyum N/A M8 300.0 mm

4845770300E

Fiyat Aralığı
583,703 TL - 525,3324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 500.0 mm M10 Steel Chrome

2846170500E

Fiyat Aralığı
677,1998 TL - 609,4797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
Alüminyum N/A M8 400.0 mm

4845770400E

Fiyat Aralığı
701,0888 TL - 630,9799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 100.0 mm M10 Steel Natural

2846140100E

Fiyat Aralığı
247,8145 TL - 223,0332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 350.0 mm M8 Steel Natural

38426170350E

Fiyat Aralığı
962,4266 TL - 866,1839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 250.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38424070250E

Fiyat Aralığı
1.817,4898 TL - 1.635,7408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 350.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38424070350E

Fiyat Aralığı
2.071,4141 TL - 1.864,2725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 350.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38414070350E

Fiyat Aralığı
2.020,7529 TL - 1.818,6775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 80.0 mm M10 Stainless Steel Natural

284403580E

Fiyat Aralığı
284,5407 TL - 256,0865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 400.0 mm M10 Steel Chrome

2846170400E

Fiyat Aralığı
619,1931 TL - 557,2738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U-Handle 350.0 mm M8 Steel Natural

38416170350E

Fiyat Aralığı
909,9121 TL - 818,9206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 250.0 mm

4846170250E

Fiyat Aralığı
466,3171 TL - 419,6853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Kulp Malzemesi
    Steel
Alüminyum N/A M8 200.0 mm

4845770200E

Fiyat Aralığı
464,4635 TL - 418,0173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 250.0 mm M8 Steel Natural

38416170250E

Fiyat Aralığı
800,5577 TL - 720,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 300.0 mm M10 Steel Chrome

2846170300E

Fiyat Aralığı
550,8899 TL - 495,8008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U-Handle 250.0 mm M10 Steel Natural

2846170250E

Fiyat Aralığı
522,8589 TL - 470,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 80.0 mm M10 Steel Natural

284614080E

Fiyat Aralığı
229,3945 TL - 206,4548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 128.0 mm Natural

8845738128E

Fiyat Aralığı
209,9215 TL - 188,9296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    128.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Alüminyum N/A M8 250.0 mm

4845770250E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 350.0 mm

4844070350E

Fiyat Aralığı
1.279,9862 TL - 1.151,9878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090