Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
168,0471 TL - 186,719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
128.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
131,1016 TL - 145,6682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
124,4291 TL - 138,2544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
175,5847 TL - 195,0939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
96.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
155,0111 TL - 172,2347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
96.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
468,0606 TL - 520,0673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
100.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
537,0093 TL - 596,677 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
200.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
339,0597 TL - 376,733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
200.0 mm
Steel
Threaded Female
  • / 4
U Tutamak M6 128.0 mm Natural

8845238128E

Fiyat Aralığı
186,719 TL - 168,0471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    128.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 30.0 mm Natural

884573830E

Fiyat Aralığı
145,6682 TL - 131,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 30.0 mm Natural

884523830E

Fiyat Aralığı
138,2544 TL - 124,4291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 96.0 mm Natural

884573896E

Fiyat Aralığı
195,0939 TL - 175,5847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    96.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 96.0 mm Natural

884523896E

Fiyat Aralığı
172,2347 TL - 155,0111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    96.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 100.0 mm Natural

6844040100E

Fiyat Aralığı
520,0673 TL - 468,0606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 200.0 mm Natural

6844040200E

Fiyat Aralığı
596,677 TL - 537,0093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 200.0 mm Natural

6846140200E

Fiyat Aralığı
376,733 TL - 339,0597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090