Menü Arama

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Stokta

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
139,1026 TL - 340,8015 TL 8928 Stokta
M5
121.0 mm
105.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
26.0 mm
37.0 mm
157,187 TL - 385,1082 TL 28458 Stokta
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Thermoplastic
Özel Dişli
27.0 mm
45.0 mm
214,3842 TL - 525,2413 TL 1800 Stokta
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Thermoplastic
Özel Dişli
28.0 mm
50.0 mm
116,392 TL - 285,1604 TL 43550 Stokta
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Thermoplastic
Özel Dişli
26.0 mm
41.0 mm
108,1909 TL - 265,0678 TL 51000 Stokta
Non Threaded
112.0 mm
93.5 mm
Thermoplastic
Özel Dişli
21.0 mm
36.0 mm
153,6121 TL - 376,3499 TL 105804 Stokta
M5
133.0 mm
110.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
26.0 mm
40.0 mm
139,1026 TL - 340,8015 TL 37689 Stokta
M6
121.0 mm
105.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
26.0 mm
37.0 mm
159,0796 TL - 389,745 TL 9673 Stokta
M5
133.0 mm
117.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
26.0 mm
40.0 mm
169,068 TL - 414,2167 TL 80100 Stokta
M8
139.0 mm
117.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
26.0 mm
41.0 mm
188,0987 TL - 460,8419 TL 3219 Stokta
M6
156.0 mm
132.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
27.0 mm
45.0 mm
4,965 TL - 11,1739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
28,3882 TL - 69,5513 TL 2998 Stokta
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Clip In
30.0 mm
2.0 mm
258,9643 TL - 634,4627 TL 44235 Stokta
M8
204.0 mm
93.5 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
28.0 mm
50.0 mm
462234 159,0796 TL - 389,745 TL 38845 Stokta
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Dişli Eklenti
26.0 mm
40.0 mm
7,798 TL - 10,9172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
4,965 TL - 6,7844 TL 996 Stokta
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
8,0741 TL - 9,9681 TL 10500 Stokta
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 32 Stokta
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Dişli Eklenti
30.0 mm
48.0 mm
9,8517 TL - 9,8517 TL 250 Stokta
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Clip In
27.0 mm
11.5 mm
188,0987 TL - 460,8419 TL 93114 Stokta
M8
132.0 mm
179.0 mm
Thermoplastic
Dişli Eklenti
27.0 mm
45.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması 105.0 mm M5 Thermoplastic Black

462228

Fiyat Aralığı
340,8015 TL - 139,1026 TL

Stok Seviyeleri
8928 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    105.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tutamak Kavraması 132.0 mm Non Threaded Thermoplastic Black

462243

Fiyat Aralığı
385,1082 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
28458 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    27.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Tutamak Kavraması 179.0 mm Non Threaded Thermoplastic Black

462245

Fiyat Aralığı
525,2413 TL - 214,3842 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    28.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    179.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    204.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Tutamak Kavraması 117.0 mm Non Threaded Thermoplastic Black

462242

Fiyat Aralığı
285,1604 TL - 116,392 TL

Stok Seviyeleri
43550 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Tutamak Kavraması 93.5 mm Non Threaded Thermoplastic Black

462240

Fiyat Aralığı
265,0678 TL - 108,1909 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    21.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Tutamak Kavraması 110.0 mm M5 Thermoplastic Black

462230

Fiyat Aralığı
376,3499 TL - 153,6121 TL

Stok Seviyeleri
105804 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tutamak Kavraması 105.0 mm M6 Thermoplastic Black

462229

Fiyat Aralığı
340,8015 TL - 139,1026 TL

Stok Seviyeleri
37689 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    105.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tutamak Kavraması 117.0 mm M5 Thermoplastic Black

462232

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
9673 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 Thermoplastic Black

462236

Fiyat Aralığı
414,2167 TL - 169,068 TL

Stok Seviyeleri
80100 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tutamak Kavraması 132.0 mm M6 Thermoplastic Black

462237

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
3219 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    27.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ambalaj Tutamakları 24.0 mm Non Threaded LDPE Black

496991

Fiyat Aralığı
11,1739 TL - 4,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    158.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Siyah
Güçlendirilmiş Plaka 150.0 mm Non Threaded LDPE

496994

Fiyat Aralığı
69,5513 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    30.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    150.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Tutamak Kavraması 93.5 mm M8 Thermoplastic Black

462239

Fiyat Aralığı
634,4627 TL - 258,9643 TL

Stok Seviyeleri
44235 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    28.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    204.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 PA Black

462234

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
38845 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Ambalaj Tutamakları 160.0 mm Non Threaded LDPE Black

496993

Fiyat Aralığı
10,9172 TL - 7,798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    160.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Siyah
Ambalaj Tutamakları 24.0 mm Non Threaded LDPE White

496990

Fiyat Aralığı
6,7844 TL - 4,965 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    158.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Beyaz
Ambalaj Tutamakları 150.0 mm Non Threaded HDPE Yellow

157015002604

Fiyat Aralığı
9,9681 TL - 8,0741 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    150.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Sarı
Tutamak Kavraması 120.0 mm M6 Duroplast Black

462249

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    30.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ambalaj Tutamakları 11.5 mm Non Threaded HDPE

157015000004

Fiyat Aralığı
9,8517 TL - 9,8517 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    11.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Doğal renk
Tutamak Kavraması 179.0 mm M8 Thermoplastic Black

462238

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
93114 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    27.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    179.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    132.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8