This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653,7719 TL - 653,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alüminyum
|
Arka Dişli Kör Delik
|
Eğimli Dolap
|
||
492,0637 TL - 1.205,5562 TL | 736 Stokta |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
537,0644 TL - 537,0644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
91,9777 TL - 102,1975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
255,098 TL - 283,4423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Threaded Female
|
Drawer
|
|||
237,3048 TL - 263,6721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
141,6662 TL - 157,407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
251 Stokta |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
|||
175,6729 TL - 195,192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
160,9298 TL - 178,8109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
104,9675 TL - 116,6309 TL | 153 Stokta |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Female
|
Drawer
|
||
158,9033 TL - 176,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
277,3396 TL - 308,1551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
93,8189 TL - 104,2433 TL | 25 Stokta |
M5
|
|
Steel
|
Threaded Female
|
Drawer
|
||
155,0111 TL - 172,2347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
96,5816 TL - 107,3132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
Threaded Female
|
Drawer
|
|||
167,7999 TL - 186,4444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
211,1711 TL - 234,6344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin