Menü Arama

Çekme Tutamakları - Metal/Dişi Açılı Dik Açı

Stokta

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Kulp Biçimi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
88.0 mm
Alüminyum
Dişli
Drawer
146,1145 TL - 162,3496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
200.0 mm
Alüminyum
Dişli
Drawer
87,8344 TL - 97,5936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
55.0 mm
Steel
Dişli
Drawer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
235.0 mm
Steel
Dişli
Drawer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
100.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
Drawer
163,9078 TL - 182,1198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
250.0 mm
Alüminyum
Dişli
Drawer
116,8388 TL - 129,8209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
180.0 mm
Alüminyum
Dişli
Drawer
  • / 4
U-Handle 88.0 mm M5 Aluminium Natural

184574088E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 200.0 mm M5 Aluminium Natural

1845740200E

Fiyat Aralığı
162,3496 TL - 146,1145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 55.0 mm

184614055E

Fiyat Aralığı
97,5936 TL - 87,8344 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 235.0 mm

1846140235E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 100.0 mm M5 Aluminium Natural

1845740100E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 250.0 mm M5 Aluminium Natural

1845740250E

Fiyat Aralığı
182,1198 TL - 163,9078 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 180.0 mm M5 Aluminium Natural

1845740180E

Fiyat Aralığı
129,8209 TL - 116,8388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Biçimi
    Drawer
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Montaj Tipi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    8302420090