Menü Arama

Çekme Tutamakları - U-Biçimli Metal

Stokta

Our range of Metal Pull Handles are U Shaped made of a tubular tube of a round shape, square shape or oval shape if more a ergonomic need is required. The range offers a choice of material and finishes to suit various application environments and aesthetic appeal to the finished product. Different design angles provides a choice of pulling angles. Depending on the mounting need there is a selection for front mounting and back mounting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Açılı Tutamak 160.0 mm M8 Alüminyum Black

1220492


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi
Açılı Tutamak 128.0 mm M6 Alüminyum Black

1220490


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi