Menü Arama

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

Stokta

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Series Code :SR2309

Seri Kodu: SR2309

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Stil Hazır Kurulu Perçin Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
7347 Stokta
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Oluklu Baş
495245 111168 Stokta
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Oluklu Baş
65991 Stokta
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7898 Stokta
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
150309 Stokta
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Hayır
4.0 - 7.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
92720 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
89895 Stokta
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Hayır
6.0 - 8.2 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
76033 Stokta
5.0 mm
15.9 mm
Y
2.0 - 5.0 mm
Oluklu Baş
29025 Stokta
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Oluklu Baş
10900 Stokta
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Evet
1.4 - 1.8 mm
Oluklu Baş
16200 Stokta
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
QTPF-2BK 131920 Stokta
5.0 mm
15.9 mm
Y
4.0 - 6.2 mm
Oluklu Baş
26866 Stokta
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Oluklu Baş
83160 Stokta
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10977 Stokta
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
105708 Stokta
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Hayır
3.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Hayır
3.0 - 5.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
371325 Stokta
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Hayır
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
139685 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
139760 Stokta
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Hayır
4.5 - 6.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
  • / 2
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.6 mm 5.0 mm (PT) Doğal renk

495246


Stok Seviyeleri
7347 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Dönüşlü Kilit
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.6 mm 5.0 mm (PT) Siyah

495245


Stok Seviyeleri
111168 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Dönüşlü Kilit
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551655


Stok Seviyeleri
65991 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.0 mm 7.5 mm (PT) Siyah

551652


Stok Seviyeleri
7898 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.0 mm 7.5 mm (PT) Black

495240


Stok Seviyeleri
150309 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551656


Stok Seviyeleri
92720 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 6.0 mm 8.2 mm (PT) Black

495241


Stok Seviyeleri
89895 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 2.0 mm 5.0 mm (PT) Siyah

QTPF-1BK


Stok Seviyeleri
76033 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) Beyaz

FQT-1


Stok Seviyeleri
29025 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Çeyrek Tur Kilit 1.4 mm 1.8 mm POM Black

551667


Stok Seviyeleri
10900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    10.0 mm | 0.394 in
Çeyrek Tur Kilit 1.4 mm 5.0 mm Nylon Siyah

551666


Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 4.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.0 - 10.0 mm
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.5 mm | 0.374 in
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 2.0 mm 5.0 mm (PT) Siyah

QTPF-2BK


Stok Seviyeleri
131920 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 6.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) Siyah

FQT-1BK


Stok Seviyeleri
26866 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551654


Stok Seviyeleri
83160 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551657


Stok Seviyeleri
10977 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.5 mm 6.0 mm (PT) Black

495239


Stok Seviyeleri
105708 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.0 mm 5.0 mm (PT) Black

495234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Black

495236


Stok Seviyeleri
371325 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 7.0 mm (PT) Siyah

551651


Stok Seviyeleri
139685 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 7.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.5 mm (PT) Black

495242


Stok Seviyeleri
139760 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik