Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.
It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.
Series Code :SR6513
Seri Kodu: SR6513
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
|||
| 2 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| 10 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| 10 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
|||
| 8 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
|||
| 8 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
|||
| 10 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
|||
| 10 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| 16 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| 4 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
|||
| 5 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin