Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,0353 TL - 15,0353 TL | 1842 Stokta |
PTFE
|
Grey
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 2192 Stokta |
PTFE
|
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7138 TL - 4,1988 TL | 10399 Stokta |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 1963 Stokta |
PTFE
|
Grey
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
14,825 TL - 14,825 TL | 1398 Stokta |
PE;Steel
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA; Keçe; Çelik
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1974 TL - 5,3837 TL | 27999 Stokta |
HDPE
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
11,7759 TL - 11,7759 TL | 1400 Stokta |
PE;Steel
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,6156 TL - 4,6156 TL | 6272 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,5503 TL - 16,0482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE; Çelik
|
Grey
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
19,7666 TL - 48,4283 TL | 644 Stokta |
PE;Steel
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,2874 TL - 15,4043 TL | 24037 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1647 TL - 7,7536 TL | 916290 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,7501 TL - 6,7501 TL | 14398 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,5573 TL - 9,5573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,7617 TL - 14,1163 TL | 45375 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10,3985 TL - 10,3985 TL | 2000 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,8868 TL - 16,8725 TL | 55186 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Black
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,5338 TL - 6,208 TL | 53300 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 41600 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin