Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Emperyal
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 90000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
|||
| 42750 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Emperyal
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 12000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|||
| 114000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|||
| 19600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin