Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7894 TL - 10,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
White
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
19,3359 TL - 47,3731 TL | 8736 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
White
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
7,2576 TL - 11,7864 TL | 725534 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
White
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
8613000 | 9,8375 TL - 24,102 TL | 121822 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
White
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|
40,1137 TL - 98,2785 TL | 2669 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
White
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
17,1947 TL - 20,8055 TL | 10290 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
White
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
5,1737 TL - 8,4021 TL | 2481 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
White
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
14,2624 TL - 22,1859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Red
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
5,3255 TL - 8,2841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Yellow
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
6,6974 TL - 10,4183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Yellow
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
5,2724 TL - 8,2015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x1.5
|
Yellow
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x1.5
|
Yellow
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x1
|
Yellow
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
3,8798 TL - 6,0352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
3,3989 TL - 5,2871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x1
|
Red
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
8,0133 TL - 12,4652 TL | 7592 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Yellow
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
7,3023 TL - 11,3591 TL | 42750 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8" -14
|
Red
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
3,5759 TL - 5,5625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x1
|
Red
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
10,7838 TL - 16,7748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Red
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x1
|
Red
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin