Menü Arama

Contalı Dişli Tapalar

Stokta

Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.

Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Sıkı sızdırmazlık sağlayarak kirleticilerin girmesini önler.
  • Düz tornavida, altıgen anahtar veya İngiliz anahtarıyla kolayca takılıp çıkarılır.
  • -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Thread Sizes (All) Renk Malzeme H Diş Standardı Tip Satın Al
6,3522 TL - 9,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
M20 x1.5
Yellow
PA6
17.5 mm
Metrik Dişler
1
5,7061 TL - 8,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M16 x1.5
Yellow
PA6
17.5 mm
Metrik Dişler
1
5,2724 TL - 8,2015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
M12 x1
Yellow
PA6
16.5 mm
Metrik Dişler
1
6,249 TL - 9,7207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
M24 x1.5
Red
LDPE
18.5 mm
Metrik Dişler
2
5,6825 TL - 8,8395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.2 mm
M22 x1.5
Red
LDPE
18.3 mm
Metrik Dişler
2
3,8237 TL - 5,948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M14 x1.5
Red
LDPE
17.2 mm
Metrik Dişler
2
9,3145 TL - 14,4892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
7/8"
Red
LDPE
18.1 mm
Gas Dişler
2
  • / 3
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M20 PA6 Yellow

20597443

Fiyat Aralığı
9,8813 TL - 6,3522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M16 PA6 Yellow

20597429

Fiyat Aralığı
8,8762 TL - 5,7061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M12 PA6 Yellow

20597399

Fiyat Aralığı
8,2015 TL - 5,2724 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M24 LDPE Red

20597740

Fiyat Aralığı
9,7207 TL - 6,249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x1.5
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M22 LDPE Red

20597733

Fiyat Aralığı
8,8395 TL - 5,6825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x1.5
Contalı Dişli Tapa Metrik Dişler M14 LDPE Red

20597689

Fiyat Aralığı
5,948 TL - 3,8237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x1.5
Contalı Dişli Tapa Gas Dişler 7/8" LDPE Red

20597580

Fiyat Aralığı
14,4892 TL - 9,3145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"