Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | L | Malzeme | W | Tip | WD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8726 TL - 2,1915 TL | 5000 Stokta |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7247 TL - 1,8056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7731 TL - 3,9818 TL | 45000 Stokta |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1227 TL - 2,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,3104 TL - 3,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7225 TL - 4,9539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1018 TL - 2,4485 TL | 14500 Stokta |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5232 TL - 2,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2918 TL - 2,8293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1414 TL - 2,2571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7966 TL - 3,9818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
9.843 in
250.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9722 TL - 2,0601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2501 TL - 2,3845 TL | 40000 Stokta |
C Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1856 TL - 5,4401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1875 TL - 2,4306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,028 TL - 4,2132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5757 TL - 1,7331 TL | 10000 Stokta |
CV Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 6,1115 TL - 6,4586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,8703 TL - 3,0094 TL | 22500 Stokta |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4771 TL - 2,5928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin