Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19062 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
|||
| 12740 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
|||
| 13685 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
|||
| 5603 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
|||
| 36000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
|||
| 134900 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
|||
| 83538 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
|||
| 4160 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
|||
| 3800 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
|||
| 684540 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
|||
| 1818201 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
|||
| 657609 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 757093 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin