Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
1308489 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
8066664 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3859634 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
621486 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
428773 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1614885 Stokta
Siyah
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
83600 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1634560 Stokta
Beyaz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
68362 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
613024 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
38000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
68765 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2906576 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2637509 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
101700 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
12240 Stokta
Beyaz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
68000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
145632 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3065W


Stok Seviyeleri
1308489 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Beyaz 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045W


Stok Seviyeleri
8066664 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3100B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3055W


Stok Seviyeleri
3859634 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3065B


Stok Seviyeleri
621486 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-4120B


Stok Seviyeleri
428773 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 10.5 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Siyah

SR-3535B


Stok Seviyeleri
1614885 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4120W


Stok Seviyeleri
83600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    14.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3535W


Stok Seviyeleri
1634560 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3100W


Stok Seviyeleri
68362 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3090W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5045W


Stok Seviyeleri
613024 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2632W


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3080W


Stok Seviyeleri
68765 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-4100B


Stok Seviyeleri
2906576 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
N/A Beyaz 2.1 mm 3.0 mm (PT)

SR-3545W


Stok Seviyeleri
2637509 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3580W


Stok Seviyeleri
101700 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3550W


Stok Seviyeleri
12240 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3570W


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3560W


Stok Seviyeleri
145632 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm