Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
99,7224 TL - 99,7224 TL | 153 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
20,8242 TL - 20,8242 TL | 61 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
87,1615 TL - 87,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
206,7629 TL - 206,7629 TL | 135 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Boydan Boya Dişli
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
186,7608 TL - 457,564 TL | 3971 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
51,7542 TL - 126,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
73,3992 TL - 73,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
15,2098 TL - 15,2098 TL | 4200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
57,1318 TL - 57,1318 TL | 12 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
97,7921 TL - 97,7921 TL | 437 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Phenolic
|
||
609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stainless Steel
|
||
94,9339 TL - 94,9339 TL | 1504 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolic
|
||
160,9865 TL - 160,9865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
85,4026 TL - 209,2365 TL | 200 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
113,7032 TL - 113,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
793,6105 TL - 793,6105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
191,6032 TL - 191,6032 TL | 80 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Phenolic
|
||
72,311 TL - 177,1619 TL | 450 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin