Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
450,1454 TL - 450,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alüminyum
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
1.510,6779 TL - 1.510,6779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Kör Delik
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
450,1454 TL - 450,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alüminyum
|
||
555,8101 TL - 555,8101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
710,8639 TL - 710,8639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Boydan Boya Dişli
|
0.563 in
14.3 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.045,674 TL - 1.045,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
693,5258 TL - 693,5258 TL | 4 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
1.045,674 TL - 1.045,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
932,0181 TL - 932,0181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
40,0932 TL - 98,2284 TL | 17200 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Phenolic
|
||
133,8827 TL - 328,0127 TL | 1359 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolic
|
||
112,1997 TL - 274,8891 TL | 432 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
Phenolic
|
||
710,8639 TL - 710,8639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
884,7301 TL - 884,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Boydan Boya Dişli
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.045,674 TL - 1.045,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
1.071,8159 TL - 1.071,8159 TL | 2 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin