Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429,189 TL - 1.051,513 TL | 110 Stokta |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
90,9477 TL - 90,9477 TL | 105 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
205,1317 TL - 502,5727 TL | 850 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
527,6017 TL - 527,6017 TL | 27 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
16.0 mm
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
192,8301 TL - 472,4337 TL | 275 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
350,6479 TL - 350,6479 TL | 220 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
53,0966 TL - 53,0966 TL | 751 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
1.026,8694 TL - 1.026,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alüminyum
|
||
518,3644 TL - 518,3644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alüminyum
|
||
149,9404 TL - 367,3541 TL | 140 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phenolic
|
||
423,7542 TL - 423,7542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
567,9601 TL - 567,9601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
||
723,1208 TL - 723,1208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.370,2548 TL - 1.370,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
453,4319 TL - 453,4319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin