Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.214,875 TL - 2.214,875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
79,9077 TL - 79,9077 TL | 427 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 88 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
91,1701 TL - 101,2969 TL | 55 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 150 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
188,0987 TL - 460,8419 TL | 268 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
98,5179 TL - 137,9251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
93,6814 TL - 93,6814 TL | 444 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
50,7334 TL - 124,297 TL | 340 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
131,6375 TL - 131,6375 TL | 129 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
206,6037 TL - 206,6037 TL | 90 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
166,0189 TL - 166,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
83,9169 TL - 130,5374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
79,9077 TL - 79,9077 TL | 2450 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
514,1435 TL - 514,1435 TL | 6 Stokta |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
475,2411 TL - 475,2411 TL | 25 Stokta |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
558,5134 TL - 558,5134 TL | 14 Stokta |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
514,1435 TL - 514,1435 TL | 46 Stokta |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
46,9667 TL - 46,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
95,681 TL - 95,681 TL | 190 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin