Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 60 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 1 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 17820 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| 12870 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| 5525 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| 18360 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 2700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 51 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
|||
| 192 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
|||
| 6365 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| 110 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 7350 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin