Menü Arama

Dilimli El Topuzları

Stokta

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
267 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
11600 Stokta
M6
Phenolic
45915 Stokta
M8
Phenolic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M6
Dişli Erkek
17.0 mm
PA
22000 Stokta
M6
Phenolic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M6
Dişli Erkek
20.0 mm
Nylon
140 Stokta
45.0 mm
M8
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
1443 Stokta
25.0 mm
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Dişli Erkek
20.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
8500 Stokta
M8
Phenolic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Dişli Erkek
20.0 mm
PA
300 Stokta
40.0 mm
M8
1219049 10 Stokta
60.0 mm
M12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Phenolic
10 Stokta
M12
Phenolic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Dişli Dişi
15.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Dişli Dişi
20.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Dişli Dişi
25.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Dişli Dişi
25.0 mm
Stainless Steel
  • / 14
El Çarkı M6 Steel Phenolic

462052


Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
Dilimli Topuz M8 20.0 mm (L)

462060


Stok Seviyeleri
45915 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
El Çarkı 30.0 mm M6 17.0 mm Steel PA

465425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Kulak Sayısı
    6
Dilimli Topuz M6 15.0 mm (L)

462051


Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
Dilimli Topuz 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

465423


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Kulak Sayısı
    6
El Çarkı 45.0 mm M8 30.0 mm Steel PA

1218979


Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
El Çarkı M5 303 Stainless Steel

1219008


Stok Seviyeleri
1443 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Saplama Malzemesi
    303 Stainless Steel
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
El Çarkı 56.0 mm M10 20.0 mm Steel PA

260102059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
El Çarkı 45.0 mm M8 13.0 mm PA

260450859935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Düğme Çapı
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
Dilimli Topuz M8 20.0 mm (L)

462053


Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
El Çarkı 45.0 mm M8 13.0 mm PA

260450818235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Düğme Çapı
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
El Çarkı 56.0 mm M10 20.0 mm Steel PA

260102018235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
El Çarkı M8 Galvanised Steel

1219027


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Saplama Malzemesi
    Galvanised Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
El Çarkı M12 Galvanised Steel

1219049


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Saplama Malzemesi
    Galvanised Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
El Çarkı M12 Steel Phenolic

460566


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
El Çarkı M12 Steel Phenolic

460563


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
Dilimli Topuz 27.0 mm M5 Stainless Steel

1495489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Stainless Steel
  • Volan Yüksekliği
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi
Dilimli Topuz 33.0 mm M6 Stainless Steel

1495490


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Stainless Steel
  • Volan Yüksekliği
    24.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi
Dilimli Topuz 65.0 mm M12 Stainless Steel

1495493


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Stainless Steel
  • Volan Yüksekliği
    40.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi
Dilimli Topuz 50.0 mm M10 Stainless Steel

1495492


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Stainless Steel
  • Volan Yüksekliği
    30.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi