Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|||
| 50 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| 9010 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 7 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|||
| 15200 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| 2600 Stokta |
|
M10
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 1575 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 2700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 51 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
|||
| 692 Stokta |
|
M12
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 40 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 144 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8