Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5525 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 100 Stokta |
|
M8
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 1 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 2700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 1800 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 85 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 192 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 850 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
|||
| 18360 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 51 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
|||
| 800 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin